Schneider-Electric
 
NU121830 obrázek - schneider-electric-cz
NU121830
Unica System+ - Centrální jednotka 2x8 modulů povrchová, Aluminium
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Nová Unica
Typ produktu nebo součásti Pracovní stanice
Počet modulů 2 x 8 modules
Montážní poloha Vodorovná
Upevnění Šrouby
Doplňky
Součást výrobku Ochraný rám
Montážní rám
Montáž zařízení Povrchová
Kabelová průchodka 5 vyjímatelné desky
2 dolní část kabelové vstupy 30 mm pro průměr
2 dolní část kabelové vstupy 20 mm pro průměr
2 dolní část kabelové vstupy 25 mm pro průměr
Materiál ABS (akrylonitril butadien-styren): krabice
ABS (akrylonitril butadien-styren): oddělovač
ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
PC: věž
Povrchová úprava Antibakteriální
Hloubka 60 mm
Šířka 230 mm
Výška 165 mm
Hmotnost přístroje 0,571 kg
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK04
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 8,000 cm
Šířka balení 1 18,000 cm
Délka balení 1 25,000 cm
Hmotnost balení 1 696,000 g
Typ balení 2 S04
Počet jednotek v balení 2 14
Výška balení 2 30,000 cm
Šířka balení 2 40,000 cm
Délka balení 2 60,000 cm
Hmotnost balení 2 10,547 kg
Typ balení 3 P06
Počet jednotek v balení 3 56
Výška balení 3 75,000 cm
Šířka balení 3 60,000 cm
Délka balení 3 80,000 cm
Hmotnost balení 3 44,000 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců