|
|
|
NU200230
Unica Studio - Krycí rámeček jednonásobný, Aluminium
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Nová Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Studio
|
Násobnost
|
Jednonásobný
|
Směr instalace
|
Horizontal/vertical
|
Typ rámečku
|
Jednonásobný
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barevný odstín
|
Aluminium
|
Doplňky
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Normy
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Šířka
|
85 mm
|
Výška
|
85 mm
|
Hloubka
|
10 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,013 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK04
|
Stupeň krytí IP
|
IP21 D
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1 cm
|
Šířka balení 1
|
8,5 cm
|
Délka balení 1
|
8,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
13 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
10,5 cm
|
Šířka balení 2
|
11,5 cm
|
Délka balení 2
|
12 cm
|
Hmotnost balení 2
|
200 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
300
|
Výška balení 3
|
30 cm
|
Šířka balení 3
|
40 cm
|
Délka balení 3
|
60 cm
|
Hmotnost balení 3
|
6,736 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|