|
|
|
NU200254
Unica Studio - Krycí rámeček jednonásobný, Antracit
|
|
|
Základní popis
Řada
|
New Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Studio
|
Násobnost
|
Jednonásobný
|
Směr instalace
|
Horizontal/vertical
|
Typ jističe
|
Single
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barevný odstín
|
Antracit (RAL 7021)
|
Doplňky
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Normy
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Šířka
|
85 mm
|
Výška
|
85 mm
|
Hloubka
|
10 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,013 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK04
|
Stupeň krytí IP
|
IP21 D
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1 cm
|
Šířka balení 1
|
8,5 cm
|
Délka balení 1
|
8,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
13 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
10,4 cm
|
Šířka balení 2
|
11,5 cm
|
Délka balení 2
|
12 cm
|
Hmotnost balení 2
|
201 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
300
|
Výška balení 3
|
30 cm
|
Šířka balení 3
|
40 cm
|
Délka balení 3
|
60 cm
|
Hmotnost balení 3
|
7,048 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
Záruční lhůta
|
|