Schneider-Electric
 
NU206518 obrázek - schneider-electric-cz
NU206518
Unica - Dvojzásuvka pootočená 16A 230V, Bílá
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Nová Unica
Typ produktu nebo součásti Zásuvka
Představení přístroje Kompletní mechanismus
Montáž zařízení Zapuštěná
Počet zásuvek 2
Konfigurace výstupu 2P + E
Směrodatná odchylka na výstupu Česká republika
Popis standardu pro zásuvky Zemnící kolík
Dodatečné informace o konektoru Uzemňovací kolík
Jmenovitý proud 16 A
Doplňky
Použití zařízení Napájení
Typ krytu S clonkami
[Ue] jmenovité pracovní napětí 250 V
Typ sítě AC
Frekvence sítě 50/60 Hz
Upevnění 2 fixační body
Barevný odstín Bílá (RAL 9003)
Připojení – svorky Šroubové svorky
Průřez kabelu 0…4 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný
0…4 mm² - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost 100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,6
Elektrická životnost 10000 cykly, cos phi = 0,8
Izolační odpor > 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost 2000 V
Materiál ASA + PC: kryt mechanismu
ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Povrchová úprava Lesklý
Počet ks v sadě Sada 1 kompletní přístroj v ochrané fólii
Standardy IEC 60884-1
Hloubka zapuštění 27 mm
Hloubka 35,3 mm
Šířka 85 mm
Výška 125 mm
Hmotnost přístroje 0,0864 kg
Povrchová úprava Neupravená
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Provozní teplota -5…35 °C
Teplota okolí pro uskladnění -5…50 °C
Stupeň ochrany IK IK01
Stupeň krytí IP IP21 D
Popis prostředí Alkohol
Bělidlo
Tekuté mýdlo
Aceton
Kapalina na čištění oken
Odolný UV
Benzín
Olej
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 3,8 cm
Šířka balení 1 8,4 cm
Délka balení 1 12,5 cm
Hmotnost balení 1 86,4 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 5
Výška balení 2 13,7 cm
Šířka balení 2 10,3 cm
Délka balení 2 19,3 cm
Hmotnost balení 2 488 g
Typ balení 3 S04
Počet jednotek v balení 3 90
Výška balení 3 30 cm
Šířka balení 3 40 cm
Délka balení 3 60 cm
Hmotnost balení 3 9,487 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců