Schneider-Electric
 
NU230016 obrázek - schneider-electric-cz
NU230016
Unica Studio Outline - Dekorativní rámeček, Chocolate
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada New Unica
Použití zařízení Montáž
Typ produktu nebo součásti Dekorativní rámeček
Označení řady Unica Studio
Počet modulů 2 moduly
Upevnění Zacvaknutím
Dekorační barva Chocolate (Pantone 411C)
Barevný odstín Chocolate
Doplňky
Materiál ABS (akrylonitril butadien-styren): dekorativní rámeček
Hloubka 3,8 mm
Šířka 51,2 mm
Výška 51,2 mm
Hmotnost přístroje 0,025 kg
Barevný odstín Chocolate
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK01
Stupeň krytí IP IP20
Popis prostředí Benzín
Alkohol
Kapalina na čištění oken
Odolný UV
Bělidlo
Olej
Tekuté mýdlo
Aceton
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 0,500 cm
Šířka balení 1 5,000 cm
Délka balení 1 5,000 cm
Hmotnost balení 1 2,000 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 20
Výška balení 2 7,500 cm
Šířka balení 2 8,000 cm
Délka balení 2 9,500 cm
Hmotnost balení 2 65,000 g
Typ balení 3 S02
Počet jednotek v balení 3 300
Výška balení 3 15,000 cm
Šířka balení 3 30,000 cm
Délka balení 3 40,000 cm
Hmotnost balení 3 1,209 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Sustainable packaging Yes
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců