Schneider-Electric
 
NU230018 obrázek - schneider-electric-cz
NU230018
Unica Studio Outline - Dekorativní rámeček, Bílý
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada New Unica
Použití zařízení Montáž
Typ produktu nebo součásti Dekorativní rámeček
Označení řady Unica Studio
Počet modulů 2 moduly
Upevnění Zacvaknutím
Dekorační barva Bílá
Bílá (RAL 9003)
Barevný odstín Bílá (RAL 9003)
Doplňky
Materiál ASA + PC: dekorativní rámeček
ABS (akrylonitril butadien-styren): dekorativní rámeček
Hloubka 3,8 mm
Šířka 51,2 mm
Výška 51,2 mm
Hmotnost přístroje 0,025 kg
Barevný odstín Bílá
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK01
Stupeň krytí IP IP20
Popis prostředí Aceton
Alkohol
Odolný UV
Tekuté mýdlo
Benzín
Kapalina na čištění oken
Olej
Bělidlo
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 0,4 cm
Šířka balení 1 5,12 cm
Délka balení 1 5,12 cm
Hmotnost balení 1 3 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 20
Výška balení 2 7 cm
Šířka balení 2 7,6 cm
Délka balení 2 8,9 cm
Hmotnost balení 2 90 g
Typ balení 3 S03
Počet jednotek v balení 3 760
Výška balení 3 30 cm
Šířka balení 3 30 cm
Délka balení 3 40 cm
Hmotnost balení 3 3,861 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Sustainable packaging Yes
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců