Schneider-Electric
 
NU230218 obrázek - schneider-electric-cz
NU230218
Unica Studio Outline - Rámeček jednonásobný, Bílý
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada New Unica
Použití zařízení Montáž
Typ produktu nebo součásti Krycí rámeček
Označení řady Unica Studio
Násobnost Jednonásobný
Směr instalace Horizontal/vertical
Typ jističe Single
Počet modulů 2 moduly
Upevnění Šrouby
Barevný odstín Bílá (RAL 9003)
Doplňky
Povrchová úprava Neupravená
Povrchová úprava Lesklý
Počet kusů na sadu Sada 20
Normy IEC 60669-1
IEC 60884-1
Šířka 85 mm
Výška 85 mm
Hloubka 10 mm
Hmotnost přístroje 0,013 kg
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK04
Stupeň krytí IP IP21 D
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 0,600 cm
Šířka balení 1 8,600 cm
Délka balení 1 8,600 cm
Hmotnost balení 1 14,000 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 20
Výška balení 2 12,500 cm
Šířka balení 2 13,000 cm
Délka balení 2 18,500 cm
Hmotnost balení 2 351,000 g
Typ balení 3 S04
Počet jednotek v balení 3 360
Výška balení 3 30,000 cm
Šířka balení 3 40,000 cm
Délka balení 3 60,000 cm
Hmotnost balení 3 6,937 kg
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců