Schneider-Electric
 
NU280253M obrázek - schneider-electric-cz
NU280253M
Unica Studio Metal - Krycí rámeček jednonásobný, Dark Aluminium/Černý
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada New Unica
Použití zařízení Montáž
Typ produktu nebo součásti Krycí rámeček
Označení řady Unica Studio Metal
Násobnost Jednonásobný
Směr instalace Horizontal/vertical
Typ jističe Single
Počet modulů 2 moduly
Upevnění Šrouby
Barevný odstín Dark aluminium
Side color Black (RAL 7021)
Doplňky
Materiál Polykarbonát: intermediate plate
Povrchová úprava Natřený štětcem
Počet kusů na sadu Sada 5
Normy IEC 60669-1
Šířka 85 mm
Výška 85 mm
Hloubka 10 mm
Hmotnost přístroje 0,02 kg
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK04
Stupeň krytí IP IP21 D
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 1 cm
Šířka balení 1 8,5 cm
Délka balení 1 9 cm
Hmotnost balení 1 21 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 5
Výška balení 2 11 cm
Šířka balení 2 10,5 cm
Délka balení 2 12 cm
Hmotnost balení 2 143 g
Typ balení 3 S04
Počet jednotek v balení 3 150
Výška balení 3 30 cm
Šířka balení 3 40 cm
Délka balení 3 60 cm
Hmotnost balení 3 5,022 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Sustainable packaging Yes
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců