|
|
|
NU280422
Unica Studio Color - Krycí rámeček dvojnásobný, Dark Grey/Černý
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Nová Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Studio Color
|
Násobnost
|
Dvojnásobný
|
Směr instalace
|
Horizontal/vertical
|
Typ rámečku
|
Dvojnásobný
|
Počet modulů
|
2 x 2 moduly
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barevný odstín
|
Tmavě šedá (Pantone 425C)
|
Barva boční strany
|
Černá (RAL 7021)
|
Doplňky
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček
Polykarbonát: mezilehlá deska
|
Normy
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Šířka
|
156 mm
|
Výška
|
85 mm
|
Hloubka
|
10 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,033 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK04
|
Stupeň krytí IP
|
IP21 D
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1 cm
|
Šířka balení 1
|
8,5 cm
|
Délka balení 1
|
15,6 cm
|
Hmotnost balení 1
|
35 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
5
|
Výška balení 2
|
6,5 cm
|
Šířka balení 2
|
12,3 cm
|
Délka balení 2
|
18,5 cm
|
Hmotnost balení 2
|
231 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
180
|
Výška balení 3
|
30 cm
|
Šířka balení 3
|
40 cm
|
Délka balení 3
|
60 cm
|
Hmotnost balení 3
|
9,189 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Směrnice EU RoHS
|
Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
Záruční lhůta
|
|