|
|
|
NU280624
Unica Studio Color - Krycí rámeček trojnásobný, Light Grey/Bílý
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Nová Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Studio Color
|
Násobnost
|
Trojnásobný
|
Směr instalace
|
Horizontal/vertical
|
Typ rámečku
|
Trojnásobný
|
Počet modulů
|
3 x 2 moduly
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barevný odstín
|
Světle šedá
|
Barva boční strany
|
Bílá (RAL 9003)
|
Doplňky
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.: krycí rámeček
Polykarbonát: mezilehlá deska
|
Normy
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Šířka
|
227 mm
|
Výška
|
85 mm
|
Hloubka
|
10 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,047 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK04
|
Stupeň krytí IP
|
IP21 D
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1 cm
|
Šířka balení 1
|
8,5 cm
|
Délka balení 1
|
22,7 cm
|
Hmotnost balení 1
|
51 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
5
|
Výška balení 2
|
5,6 cm
|
Šířka balení 2
|
10,8 cm
|
Délka balení 2
|
24,7 cm
|
Hmotnost balení 2
|
297 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
150
|
Výška balení 3
|
30 cm
|
Šířka balení 3
|
40 cm
|
Délka balení 3
|
60 cm
|
Hmotnost balení 3
|
10,16 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Deklarace EU RoHS
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
Záruční lhůta
|
|