Schneider-Electric
 
NU280650M obrázek - schneider-electric-cz
NU280650M
Unica Studio Metal - Krycí rámeček trojnásobný, Bronze/Bílý
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Nová Unica
Použití zařízení Montáž
Typ produktu nebo součásti Krycí rámeček
Označení řady Unica Studio Metal
Násobnost Trojnásobný
Směr instalace Horizontal/vertical
Typ rámečku Trojnásobný
Počet modulů 3 x 2 moduly
Upevnění Šrouby
Barevný odstín Bronze
Barva boční strany Bílá (RAL 9003)
Doplňky
Materiál Polykarbonát: mezilehlá deska
Povrchová úprava Natřený štětcem
Počet kusů na sadu Sada 3
Normy IEC 60669-1
IEC 60884-1
Šířka 227 mm
Výška 85 mm
Hloubka 10 mm
Hmotnost přístroje 0,047 kg
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK04
Stupeň krytí IP IP21 D
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 1,0 cm
Šířka balení 1 8,5 cm
Délka balení 1 22,7 cm
Hmotnost balení 1 49,0 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 3
Výška balení 2 5,5 cm
Šířka balení 2 11 cm
Délka balení 2 24,8 cm
Hmotnost balení 2 208 g
Typ balení 3 S03
Počet jednotek v balení 3 51
Výška balení 3 30 cm
Šířka balení 3 30 cm
Délka balení 3 40 cm
Hmotnost balení 3 4,008 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Sustainable packaging Yes
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců