Schneider-Electric
 
NU301518E obrázek - schneider-electric-cz
NU301518E
Unica - Zásuvka skrytá 250V/16A + USB C 10.5W, 2.1A, 2M, Bílá
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Nová Unica
Typ produktu nebo součásti USB nabíječka + zásuvka
Upevnění Zacvaknutím
Doplňky
Představení přístroje Mechanismus
Typ napájecího zdroje USB USB typ C
Montáž zařízení Zapuštěná
Počet modulů 2 moduly
Konfigurace výstupu 2P + E
Směrodatná odchylka na výstupu Francie
Popis standardu pro zásuvky Zemnící kolík
Typ krytu S clonkami
Počet zásuvek 1
Jmenovitý proud 10 A
Kompatibilní řada Nová Unica
Integrovaný typ připojení 1 port USB 5 V 2,1 A 50...60 Hz
Barevný odstín Bílá (RAL 9003)
Povrchová úprava Lesklý
Povrchová úprava Neupravená středová deska
Balení Kompletní přístroj v ochrané fólii
Počet kusů na sadu Sada 10
Teplota okolí pro uskladnění -5…50 °C
Provozní teplota -5…50 °C
Relativní vlhkost 0…95 %
Životnost v cyklech 10000 cykly
Připojení – svorky Bezšroubové svorky
Počet svorek 3
Počet kabelů 2
Velikost připojovací svorky 2 x 2,5 mm² pro pevný nebo ohebný kabel(y)
Materiál PC (polykarbonát): pouzdro
Délka holého konce vodiče 12 mm
Výška 45 mm
Šířka 45 mm
Hloubka 41,2 mm
Hloubka zapuštění 29,3 mm
Hmotnost přístroje 0,045 kg
Normy IEC 60884-1
Barevný odstín Bílá
Prostředí
Certifikace výrobků NF
CE
Stupeň ochrany IK IK04
Stupeň krytí IP IP20
Popis prostředí Olej
Odolný UV
Aceton
Tekuté mýdlo
Kapalina na čištění oken
Benzín
Alkohol
Bělidlo
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 5,5 cm
Šířka balení 1 8,5 cm
Délka balení 1 12,0 cm
Hmotnost balení 1 54,6 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 8,2 cm
Šířka balení 2 17,8 cm
Délka balení 2 24,8 cm
Hmotnost balení 2 638,0 g
Typ balení 3 S02
Počet jednotek v balení 3 20
Výška balení 3 15,0 cm
Šířka balení 3 30,0 cm
Délka balení 3 40,0 cm
Hmotnost balení 3 1,591 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť Ano
Sustainable packaging Yes
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců