Schneider-Electric
 
NU303918E obrázek - schneider-electric-cz
NU303918E
Unica - Zásuvka 250V/16A 2P+E, clonky, šroubová, Bílá
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada New Unica
Typ produktu nebo součásti Zásuvka
Představení přístroje Mechanismus
Montáž zařízení Zapuštěná
Počet zásuvek 1
Konfigurace výstupu 2P + E
Outlet standard deviation Francie
Popis standardu pro zásuvky Zemnící kolík
Jmenovitý proud 16 A
Doplňky
Použití zařízení Napájení
Typ krytu With shutter
[Ue] jmenovité pracovní napětí 250 V
Typ sítě AC
Frekvence sítě 50/60 Hz
Počet modulů 2 moduly
Upevnění Zacvaknutím
Barevný odstín Bílá (RAL 9003)
Připojení – svorky Šroubové svorky
Průřez kabelu 0…4 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný
0…4 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost 100 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,6
Elektrická životnost 10000 cykly 0,8
Izolační odpor > 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost 2000 V
Materiál PC: kryt mechanismu
Povrchová úprava Lesklý
Počet ks v sadě Sada 1 kompletní přístroj v ochrané fólii
Standardy IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
Certifikace výrobků NF
Aenor
Hloubka zapuštění 27,4 mm
Hloubka 37 mm
Šířka 45 mm
Výška 45 mm
Hmotnost přístroje 0,031 kg
Povrchová úprava Neupravená
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Provozní teplota -5…35 °C
Teplota okolí pro uskladnění -5…50 °C
Stupeň ochrany IK IK04
Stupeň krytí IP IP4X
Popis prostředí Aceton
Bělidlo
Odolný UV
Benzín
Olej
Alkohol
Kapalina na čištění oken
Tekuté mýdlo
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 3,7 cm
Šířka balení 1 4,5 cm
Délka balení 1 4,5 cm
Hmotnost balení 1 31,0 g
Typ balení 2 S04
Počet jednotek v balení 2 140
Výška balení 2 30,0 cm
Šířka balení 2 40,0 cm
Délka balení 2 60,0 cm
Hmotnost balení 2 6,934 kg
Typ balení 3 P06
Počet jednotek v balení 3 560
Výška balení 3 77,0 cm
Šířka balení 3 80,0 cm
Délka balení 3 60,0 cm
Hmotnost balení 3 34,58 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Minimum percentage of recycled plastic content 45
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců