|
|
|
NU305718
Unica - Zásuvka SCHUKO 2P+E 250V/16A, clonky, bezšroubová, Bílá
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Nová Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Zásuvka
|
Představení přístroje
|
Mechanismus
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Počet zásuvek
|
1
|
Konfigurace výstupu
|
2P + E
|
Směrodatná odchylka na výstupu
|
Schuko (Německo)
|
Popis standardu pro zásuvky
|
Boční ochrané kontakty (schuko)
|
Jmenovitý proud
|
16 A
|
Doplňky
Použití zařízení
|
Napájení
|
Typ krytu
|
S clonkami
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
250 V
|
Typ sítě
|
AC
|
Frekvence sítě
|
50/60 Hz
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Připojení – svorky
|
Bezšroubové svorky
|
Průřez kabelu
|
0…2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný
0…2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: pevný
|
Minimální vypínací schopnost
|
100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,6
|
Elektrická životnost
|
10000 cykly, cos phi = 0,8
|
Izolační odpor
|
> 5 MΩ při 500 V
|
Dielektrická pevnost
|
2000 V
|
Materiál
|
PC: kryt mechanismu
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Počet ks v sadě
|
Sada 1 kompletní přístroj v ochrané fólii
|
Standardy
|
IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
|
Certifikace výrobků
|
EAC
Aenor
|
Hloubka zapuštění
|
32 mm
|
Hloubka
|
42 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,031 kg
|
Povrchová úprava
|
Neupravená
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Provozní teplota
|
-5…35 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-5…50 °C
|
Stupeň ochrany IK
|
IK04
|
Stupeň krytí IP
|
IP21 D
|
Popis prostředí
|
Aceton
Bělidlo
Odolný UV
Benzín
Olej
Alkohol
Kapalina na čištění oken
Tekuté mýdlo
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4,200 cm
|
Šířka balení 1
|
4,500 cm
|
Délka balení 1
|
4,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
31,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
8,000 cm
|
Šířka balení 2
|
18,000 cm
|
Délka balení 2
|
25,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
422,000 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
140
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
40,000 cm
|
Délka balení 3
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
6,611 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
43
|
Záruční lhůta
|
|