Schneider-Electric
 
NU305903 obrázek - schneider-electric-cz
NU305903
Unica - Zásuvka 250V/16A 2P+E, clonky, bezšroubová, Červená
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada Nová Unica
Typ produktu nebo součásti Zásuvka
Představení přístroje Mechanismus s centrální deskou
Montáž zařízení Zapuštěná
Počet zásuvek 1
Konfigurace výstupu 2P + E
Směrodatná odchylka na výstupu Francie
Popis standardu pro zásuvky Zemnící kolík
Umístění uzem. oka 90° zemnící výstupek
Jmenovitý proud 16 A
Doplňky
Použití zařízení Napájení
Typ krytu S clonkami
[Ue] jmenovité pracovní napětí 250 V
Typ sítě AC
Frekvence sítě 50/60 Hz
Počet modulů 2 moduly
Upevnění Zacvaknutím
Barevný odstín Červená (Pantone 1795C)
Připojení – svorky Bezšroubové svorky
Průřez kabelu 0…2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný
0…2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost 100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,6
Elektrická životnost 10000 cykly, cos phi = 0,8
Izolační odpor > 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost 2000 V
Materiál PC: kryt mechanismu
Povrchová úprava Lesklý
Počet ks v sadě Sada 1 bez obalu
Standardy IEC 60884-1
NF C 61-314
Certifikace výrobků NF
Hloubka zapuštění 28,7 mm
Hloubka 38 mm
Šířka 45 mm
Výška 45 mm
Hmotnost přístroje 0,03 kg
Povrchová úprava Antibakteriální
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Provozní teplota -5…35 °C
Teplota okolí pro uskladnění -5…50 °C
Stupeň ochrany IK IK04
Stupeň krytí IP IP4X
Popis prostředí Aceton
Bělidlo
Odolný UV
Benzín
Olej
Alkohol
Kapalina na čištění oken
Tekuté mýdlo
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 4,5 cm
Šířka balení 1 4,5 cm
Délka balení 1 3,9 cm
Hmotnost balení 1 29,0 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 5,3 cm
Šířka balení 2 10,0 cm
Délka balení 2 27,0 cm
Hmotnost balení 2 366,0 g
Typ balení 3 S03
Počet jednotek v balení 3 140
Výška balení 3 30,0 cm
Šířka balení 3 30,0 cm
Délka balení 3 40,0 cm
Hmotnost balení 3 5,568 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Minimum percentage of recycled plastic content 43
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců