Schneider-Electric
 
NU305918EP obrázek - schneider-electric-cz
NU305918EP
Unica - Zásuvka s přepěťovou ochranou 250V/16A 2P+E, clonky, bezšroubová, Bílá
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Výrobková řada Nová Unica
Označení řady Nová Unica
Typ produktu nebo součásti Zásuvka
Představení přístroje Mechanismus
Konfigurace výstupu 2P + E s clonkami
Standard pro zásuvku Francie
Popis standardu pro zásuvky Zemnící kolík
Barva centrální desky Bílá (RAL 9003)
Počet ks v sadě 1 krabice
Montáž zařízení Zapuštěná
Jmenovitý proud 16 A
Barevný odstín Bílá (RAL 9003)
Doplňky
Typ ochrany Přepětí
Jmenovitý proud 16 A při 230 V AC 50/60 Hz
Počet modulů 2 moduly
Upevnění Zacvaknutím
Signálka LED, barva: zelená a červená
Připojení – svorky Bezšroubové svorky
Průřez kabelu 4 mm² ohebný kabel
0…2,5 mm² ohebný kabel
4 mm² pevný kabel
0…2,5 mm² pevný kabel
Minimální vypínací schopnost 100 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,6
Elektrická životnost 10000 cykly, cos phi = 0,8
Izolační odpor > 5 MΩ při 500 V
Materiál PC: kryt mechanismu
PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Hloubka zapuštění 36,7 mm
Hloubka 45,45 mm
Šířka 45 mm
Výška 45 mm
Hmotnost přístroje 0,044 kg
Směrodatná odchylka na výstupu Francie
Barevný odstín Bílá
Maximální úroveň ochrany [Up] 1 kV
1,5 kV
Jmenovitý vybíjecí proud 3 kA
Doba odezvy 25 ns
Reziduální proud 4 µA
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud 1,5 kA
Prostředí
Dielektrická pevnost 2000 V
Normy IEC 60884-1
Certifikace výrobků CE
Provozní teplota -5…35 °C
Teplota okolí pro uskladnění -5…50 °C
Stupeň ochrany IK IK04
Stupeň krytí IP IP4X
Popis prostředí Aceton
Tekuté mýdlo
Olej
Benzín
Odolný UV
Bělidlo
Kapalina na čištění oken
Alkohol
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 6,200 cm
Šířka balení 1 8,000 cm
Délka balení 1 8,500 cm
Hmotnost balení 1 86,000 g
Typ balení 2 S03
Počet jednotek v balení 2 57
Výška balení 2 30,000 cm
Šířka balení 2 30,000 cm
Délka balení 2 40,000 cm
Hmotnost balení 2 5,236 kg
Typ balení 3 P06
Počet jednotek v balení 3 456
Výška balení 3 75,000 cm
Šířka balení 3 80,000 cm
Délka balení 3 60,000 cm
Hmotnost balení 3 50,120 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť Ano
Sustainable packaging Yes
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců