Schneider-Electric
 
NU305954E obrázek - schneider-electric-cz
NU305954E
Unica - Zásuvka 250V/16A 2P+E, clonky, bezšroubová, Antracit
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada New Unica
Typ produktu nebo součásti Zásuvka
Představení přístroje Mechanismus s centrální deskou
Montáž zařízení Zapuštěná
Počet zásuvek 1
Konfigurace výstupu 2P + E
Outlet standard deviation Francie
Popis standardu pro zásuvky Zemnící kolík
Umístění uzem. oka 90° zemnící výstupek
Jmenovitý proud 16 A
Doplňky
Použití zařízení Napájení
Typ krytu With shutter
[Ue] jmenovité pracovní napětí 250 V
Typ sítě AC
Frekvence sítě 50/60 Hz
Počet modulů 2 moduly
Upevnění Zacvaknutím
Barevný odstín Antracit (RAL 7021)
Připojení – svorky Bezšroubové svorky
Průřez kabelu 0…2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný
0…2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost 100 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,6
Elektrická životnost 10000 cykly 0,8
Izolační odpor > 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost 2000 V
Materiál PC: kryt mechanismu
PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Povrchová úprava Nabarvený
Počet ks v sadě Sada 1 kompletní přístroj v ochrané fólii
Standardy IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
NF C 61-314
Certifikace výrobků Aenor
NF
Hloubka zapuštění 27 mm
Hloubka 37 mm
Šířka 45 mm
Výška 45 mm
Hmotnost přístroje 0,033 kg
Povrchová úprava Nabarvený
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Provozní teplota -5…35 °C
Teplota okolí pro uskladnění -5…50 °C
Stupeň ochrany IK IK04
Stupeň krytí IP IP4X
Popis prostředí Bělidlo
Alkohol
Odolný UV
Aceton
Benzín
Kapalina na čištění oken
Tekuté mýdlo
Olej
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 3,500 cm
Šířka balení 1 4,500 cm
Délka balení 1 4,500 cm
Hmotnost balení 1 31,000 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 5,500 cm
Šířka balení 2 14,000 cm
Délka balení 2 26,000 cm
Hmotnost balení 2 380,000 g
Typ balení 3 S04
Počet jednotek v balení 3 240
Výška balení 3 30,000 cm
Šířka balení 3 40,000 cm
Délka balení 3 60,000 cm
Hmotnost balení 3 9,878 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Minimum percentage of recycled plastic content 43
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců