Schneider-Electric
 
NU307906 obrázek - schneider-electric-cz
NU307906
Unica - Zásuvka trojitá 45º 250V/16A 3x2P+E, clonky, bezšroubová, Zelená
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada New Unica
Typ produktu nebo součásti Zásuvka
Představení přístroje Mechanismus
Montáž zařízení Zapuštěná
Počet zásuvek 3
Konfigurace výstupu 2P + E
Standard pro zásuvku Francie
Popis standardu pro zásuvky Zemnící kolík
Umístění uzem. oka 45° zemnící výstupek
Jmenovitý proud 16 A
Doplňky
Použití zařízení Napájení
Typ krytu With shutter
[Ue] jmenovité pracovní napětí 250 V
Typ sítě AC
Frekvence sítě 50/60 Hz
Počet modulů 6 modulů
Upevnění Zacvaknutím
Barevný odstín Zelená
Připojení – svorky Bezšroubové svorky
Průřez kabelu 0…2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: ohebný
0…2,5 mm² kabel(y), 2 - tuhost kabelu: pevný
Minimální vypínací schopnost 100 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,6
Elektrická životnost 10000 cykly 0,8
Izolační odpor > 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost 2000 V
Materiál PC: kryt mechanismu
Povrchová úprava Lesklý
Počet ks v sadě Sada 1 without packaging
Standardy IEC 60884-1
NF C 61-314
Certifikace výrobků NF
Hloubka zapuštění 30 mm
Hloubka 39,4 mm
Šířka 45 mm
Výška 135 mm
Hmotnost přístroje 0,106 kg
Povrchová úprava Antibakteriální
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Provozní teplota -5…35 °C
Teplota okolí pro uskladnění -5…50 °C
Stupeň ochrany IK IK04
Stupeň krytí IP IP3x
Popis prostředí Aceton
Bělidlo
Odolný UV
Benzín
Olej
Alkohol
Kapalina na čištění oken
Tekuté mýdlo
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 4,0 cm
Šířka balení 1 4,5 cm
Délka balení 1 13,5 cm
Hmotnost balení 1 106,0 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 12,5 cm
Šířka balení 2 18,0 cm
Délka balení 2 26,0 cm
Hmotnost balení 2 1,174 kg
Typ balení 3 S02
Počet jednotek v balení 3 20
Výška balení 3 15,0 cm
Šířka balení 3 30,0 cm
Délka balení 3 40,0 cm
Hmotnost balení 3 2,675 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Minimum percentage of recycled plastic content 63
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců