|
|
|
NU316118S
Unica - Spínač jednopólový se signalizační kontrolkou řazení 1Ss, 16A, 1M, Bílý
|
|
|
Základní popis
Rozsah výrobku
|
Nová Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Spínač
|
Představení přístroje
|
Mechanismus s centrální deskou
|
Provedení
|
Elektromechanické
|
Funkce spínače
|
1pól. 1cestný
|
Počet klapek
|
1
|
Použití zařízení
|
Ovládání světla
|
Součást výrobku
|
LED
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Balení
|
Kompletní přístroj v ochrané fólii
|
Doplňky
Jmenovitý proud
|
16 A
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
250 V
|
Typ sítě
|
AC
|
Frekvence sítě
|
50/60 Hz
|
Elektrická životnost
|
5000 cykly
20000 cykly, cos phi = 0,6
|
Izolační odpor
|
> 5 MΩ při 500 V
|
Dielektrická pevnost
|
2000 V
|
Minimální vypínací schopnost
|
200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,3
|
Podmínky použití
|
Vnitřní
|
Vzd. ve vypnutém stavu
|
> 3 mm
|
Akční člen
|
Kolébka
|
Počet modulů
|
Jednomodul
|
Signálka
|
LED, barva: jantarová, proudový odběr: 0,15 mA, nárůst teploty: 15 °C
LED, barva: červená, proudový odběr: 1,5 mA, nárůst teploty: 15 °C
|
Připojení – svorky
|
Šroubové svorky
|
Průřez kabelu
|
0…4 mm² pevný kabel
0…4 mm² ohebný kabel
|
Materiál
|
ASA + PC: kryt mechanismu
ABS (akrylonitril butadien-styren): kryt mechanismu
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Specifická úprava - integrovaná do materiálu
|
Neupravená
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Šířka
|
22,5 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hloubka
|
34,25 mm
|
Hloubka zapuštění
|
21,15 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,0239 kg
|
Provozní teplota
|
-5…40 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-5…50 °C
|
Normy
|
EN 60669-1
Směrnice NN
EMC směrnice
|
Certifikace výrobků
|
CE
Aenor
EAC
NF
VDE
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP4X
|
Stupeň ochrany IK
|
IK04
|
Popis prostředí
|
Bělidlo
Tekuté mýdlo
Benzín
Alkohol
Aceton
Kapalina na čištění oken
Olej
Odolný UV
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,500 cm
|
Šířka balení 1
|
2,250 cm
|
Délka balení 1
|
4,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
22,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
20
|
Výška balení 2
|
8,200 cm
|
Šířka balení 2
|
17,700 cm
|
Délka balení 2
|
18,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
510,000 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
400
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
40,000 cm
|
Délka balení 3
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
10,200 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|