Schneider-Electric
 
NU320144 obrázek - schneider-electric-cz
NU320144
Unica - Spínač jednopólový řazení 1, 2M, Béžový
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Rozsah výrobku Nová Unica
Typ produktu nebo součásti Spínač
Představení přístroje Mechanismus s centrální deskou
Provedení Elektromechanické
Funkce spínače 1pól. 1cestný
Počet klapek 1
Použití zařízení Ovládání světla
Barevný odstín Béžová (RAL 1013)
Balení Kompletní přístroj v ochrané fólii
Doplňky
Jmenovitý proud 10 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí 250 V
Typ sítě AC
Frekvence sítě 50/60 Hz
Elektrická životnost 20000 cykly, cos phi = 0,6
Izolační odpor > 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost 2000 V
Minimální vypínací schopnost 200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,3
Podmínky použití Vnitřní
Vzd. ve vypnutém stavu > 3 mm
Akční člen Kolébka
Počet modulů 2 moduly
Připojení – svorky Bezšroubové svorky
Průřez kabelu 0…2,5 mm² pevný kabel
0…2,5 mm² ohebný kabel
Materiál Termoplast ABS-UV stabil.: kolébkový mechanismus
PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
CuZn37: svorkovnice
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: uvolňovací tlačítko
Označení Bez označení
Povrchová úprava Lesklý
Specifická úprava - integrovaná do materiálu Neupravená
Upevnění Zacvaknutím
Šířka 45 mm
Výška 45 mm
Hloubka 34,25 mm
Hloubka zapuštění 21,15 mm
Hmotnost přístroje 0,0173 kg
Provozní teplota -5…40 °C
Teplota okolí pro uskladnění -5…50 °C
Normy EN 60669-1
Směrnice NN
EMC směrnice
Certifikace výrobků CE
Aenor
EAC
NF
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Stupeň krytí IP IP4X
Stupeň ochrany IK IK04
Popis prostředí Olej
Odolný UV
Aceton
Tekuté mýdlo
Kapalina na čištění oken
Benzín
Alkohol
Bělidlo
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 3,5 cm
Šířka balení 1 4,5 cm
Délka balení 1 4,5 cm
Hmotnost balení 1 18,0 g
Typ balení 2 S04
Počet jednotek v balení 2 200
Výška balení 2 30,0 cm
Šířka balení 2 40,0 cm
Délka balení 2 60,0 cm
Hmotnost balení 2 4,303 kg
Typ balení 3 P06
Počet jednotek v balení 3 800
Výška balení 3 77,0 cm
Šířka balení 3 80,0 cm
Délka balení 3 60,0 cm
Hmotnost balení 3 25,712 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Sustainable packaging Yes
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců