|
|
|
NU320354
Unica - Přepínač střídavý řazení 6, 2M, Antracit
|
|
|
Základní popis
Range of product
|
New Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Spínač
|
Představení přístroje
|
Mechanismus
|
Provedení
|
Elektromechanické
|
Funkce spínače
|
Přepínač střídavý
|
Počet klapek
|
1
|
Použití zařízení
|
Ovládání světla
|
Barevný odstín
|
Antracit (RAL 7021)
|
Balení
|
Kompletní přístroj v ochrané fólii
|
Doplňky
Jmenovitý proud
|
10 AX
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
250 V
|
Typ sítě
|
AC
|
Frekvence sítě
|
50/60 Hz
|
Elektrická životnost
|
20000 cykly 0,6
|
Izolační odpor
|
> 5 MΩ při 500 V
|
Dielektrická pevnost
|
2000 V
|
Minimální vypínací schopnost
|
200 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,3
|
Vzd. ve vypnutém stavu
|
> 3 mm
|
Akční člen
|
Kolébka
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Připojení – svorky
|
Bezšroubové svorky
|
Průřez kabelu
|
0…2,5 mm² pevný kabel
0…2,5 mm² ohebný kabel
|
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.: mechanism rocker
PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
CuZn37: svorkovnice
PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
|
Označení
|
Bez označení
|
Povrchová úprava
|
Matný
|
Specific treatment - integrated within the material
|
Nabarvený
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hloubka
|
34,25 mm
|
Hloubka zapuštění
|
21,15 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,0243 kg
|
Provozní teplota
|
-5…40 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-5…50 °C
|
Normy
|
EN 60669-1
Směrnice NN
EMC směrnice
|
Certifikace výrobků
|
CE
Aenor
EAC
NF
VDE
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP4X
|
Stupeň ochrany IK
|
IK04
|
Popis prostředí
|
Olej
Odolný UV
Aceton
Tekuté mýdlo
Kapalina na čištění oken
Benzín
Alkohol
Bělidlo
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,5 cm
|
Šířka balení 1
|
4,5 cm
|
Délka balení 1
|
4,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
25,0 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
8,1 cm
|
Šířka balení 2
|
18,0 cm
|
Délka balení 2
|
18,5 cm
|
Hmotnost balení 2
|
347,0 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
200
|
Výška balení 3
|
30,0 cm
|
Šířka balení 3
|
40,0 cm
|
Délka balení 3
|
60,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
7,7 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|