Schneider-Electric
 
NU328118 obrázek - schneider-electric-cz
NU328118
Unica - Spínač 3-pólový sporákový 400V, Bílý
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Range of product New Unica
Typ produktu nebo součásti Spínač
Představení přístroje Mechanismus
Provedení Elektromechanické
Funkce spínače 3pólový
Počet klapek 1
Použití zařízení Topení
Barevný odstín Bílá (RAL 9003)
Balení Kompletní přístroj v ochrané fólii
Doplňky
Jmenovitý proud 16 A
16 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí 250 V
Typ sítě AC
Frekvence sítě 50/60 Hz
Elektrická životnost 10000 cykly 0,6
Izolační odpor > 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost 2000 V
Minimální vypínací schopnost 200 operací 1,25 In a 1,1 Un 0,3
Podmínky použití Vnitřní
Vzd. ve vypnutém stavu > 3 mm
Akční člen Kolébka
Počet modulů 2 moduly
Připojení – svorky Šroubové svorky
Průřez kabelu 0…4 mm² pevný kabel
0…4 mm² ohebný kabel
Materiál ABS (akrylonitril butadien-styren): kryt mechanismu
Označení 0 - 1
Povrchová úprava Lesklý
Specific treatment - integrated within the material Neupravená
Upevnění Zacvaknutím
Šířka 45 mm
Výška 45 mm
Hloubka 37,7 mm
Hloubka zapuštění 29 mm
Hmotnost přístroje 0,0311 kg
Provozní teplota -5…40 °C
Teplota okolí pro uskladnění -5…50 °C
Normy EN 60669-1
Směrnice NN
EMC směrnice
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Stupeň krytí IP IP4X
Stupeň ochrany IK IK04
Popis prostředí Alkohol
Kapalina na čištění oken
Aceton
Benzín
Odolný UV
Olej
Bělidlo
Tekuté mýdlo
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 3,500 cm
Šířka balení 1 4,500 cm
Délka balení 1 4,500 cm
Hmotnost balení 1 41,000 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 6,000 cm
Šířka balení 2 14,500 cm
Délka balení 2 26,000 cm
Hmotnost balení 2 484,000 g
Typ balení 3 S03
Počet jednotek v balení 3 100
Výška balení 3 30,000 cm
Šířka balení 3 30,000 cm
Délka balení 3 40,000 cm
Hmotnost balení 3 5,224 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců