|
|
|
NU341118
Unica - Zásuvka datová 1xRJ45 Kat.5e UTP, 2M, Bílá
|
|
|
Základní popis
Řada
|
New Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Datová zásuvka
|
Použití zařízení
|
Komunikace
|
Představení přístroje
|
Mechanismus
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Kategorie
|
RJ45 8 kontakt(y) Kat.5e < 155 MHz
|
Součást výrobku
|
Držák štítku
Ochraný kryt
|
Doplňky
Typ komunikační sítě
|
1000BASE-T
|
Komunikační protokol portu
|
ATM 155 Mbps
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Počet zásuvek
|
1
|
Typ značky
|
Infraplus
|
Typ konektoru
|
S-One
|
Typ stínění kabelu
|
U/UTP
|
Uspořádání vodičů
|
Nestíněná kroucená dvoulinka
|
Připojení – svorky
|
Kliknutím
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Směr instalace
|
Přímá
|
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
|
Hloubka
|
40,5 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hloubka zapuštění
|
40,5 mm
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Teplota okolního vzduchu pro provoz
|
-25…55 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-25…55 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4 cm
|
Šířka balení 1
|
4,5 cm
|
Délka balení 1
|
4,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
20 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
5,1 cm
|
Šířka balení 2
|
14,1 cm
|
Délka balení 2
|
26 cm
|
Hmotnost balení 2
|
287 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
240
|
Výška balení 3
|
30 cm
|
Šířka balení 3
|
40 cm
|
Délka balení 3
|
60 cm
|
Hmotnost balení 3
|
7,667 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|