|
|
|
NU345154
Unica - Zásuvka TV/R individuální, 11 dB, 2M, Antracit
|
|
|
Základní popis
Řada
|
New Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Zásuvka TV/FM
|
Použití zařízení
|
Komunikace
Podpora mediálních zařízení
|
Představení přístroje
|
Mechanismus
|
Typ TV zásuvky
|
Samostatně
|
Barevný odstín
|
Antracit (RAL 7021)
|
Doplňky
Konektor TV
|
Samec IEC 9.52 mm
|
Konektor FM
|
Samice IEC 9.52 mm
|
Útlum
|
11 dB TV/VHF signál47…75 MHz
11 dB TV/UHF signál170…862 MHz
11 dB R signál88…110 MHz
|
Průtok proudu DC
|
Ne
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
|
Povrchová úprava
|
Painted powder coated
|
Označení
|
S tiskem
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Hloubka
|
28 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hloubka zapuštění
|
18 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,073 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Provozní teplota
|
-25…55 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-25…55 °C
|
Normy
|
CE
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,5 cm
|
Šířka balení 1
|
4,5 cm
|
Délka balení 1
|
4,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
63,0 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
5,6 cm
|
Šířka balení 2
|
14,0 cm
|
Délka balení 2
|
26,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
720,0 g
|
Typ balení 3
|
S01
|
Počet jednotek v balení 3
|
20
|
Výška balení 3
|
15,0 cm
|
Šířka balení 3
|
15,0 cm
|
Délka balení 3
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
1,65 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|