|
|
|
NU345418
Unica - Zásuvka TV-R/SAT individuální 2 dB, 2M, Bílá
|
|
|
Základní popis
Řada
|
New Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Zásuvka R-TV/SAT
|
Použití zařízení
|
Podpora mediálních zařízení
Komunikace
|
Představení přístroje
|
Mechanismus
|
Typ TV zásuvky
|
Samostatně
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Doplňky
Konektor TV
|
Samec IEC 9.52 mm
|
SAT konektor
|
Samice IEC 9,52 mm
|
Útlum
|
2 dB R-TV signál5…862 MHz
2,5 dB SAT signál950…2400 MHz
|
Průtok proudu DC
|
Ano
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
|
Povrchová úprava
|
Neupravená
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Označení
|
S tiskem
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Hloubka
|
33 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hloubka zapuštění
|
33 mm
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Provozní teplota
|
-25…55 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-25…55 °C
|
Normy
|
CE
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,5 cm
|
Šířka balení 1
|
5,5 cm
|
Délka balení 1
|
5,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
63,0 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
6,5 cm
|
Šířka balení 2
|
14,0 cm
|
Délka balení 2
|
26,3 cm
|
Hmotnost balení 2
|
709,0 g
|
Typ balení 3
|
S01
|
Počet jednotek v balení 3
|
20
|
Výška balení 3
|
15,0 cm
|
Šířka balení 3
|
15,0 cm
|
Délka balení 3
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
1,618 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|