|
|
|
NU345618
Unica - Zásuvka TV-R/SAT průběžná 11 dB, 2M, Bílá
|
|
|
Základní popis
Řada
|
New Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Zásuvka R-TV/SAT
|
Použití zařízení
|
Komunikace
Podpora mediálních zařízení
|
Představení přístroje
|
Mechanismus
|
Typ TV zásuvky
|
Průběžná
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Doplňky
Konektor TV
|
Samec IEC 9.52 mm
|
SAT konektor
|
Samice IEC 9,52 mm
|
Útlum
|
11,5 dB R-TV signál5…862 MHz
11,5 dB SAT signál950…2200 MHz
2,5 dB IN-OUT signál47…2150 MHz
|
Průtok proudu DC
|
Ano
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
|
Povrchová úprava
|
Neupravená
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Označení
|
S tiskem
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Hloubka
|
33 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hloubka zapuštění
|
33 mm
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Provozní teplota
|
-25…55 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-25…55 °C
|
Normy
|
CE
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4,5 cm
|
Šířka balení 1
|
4,5 cm
|
Délka balení 1
|
4,2 cm
|
Hmotnost balení 1
|
74,0 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
5,7 cm
|
Šířka balení 2
|
14,2 cm
|
Délka balení 2
|
26,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
740,0 g
|
Typ balení 3
|
S01
|
Počet jednotek v balení 3
|
20
|
Výška balení 3
|
15,0 cm
|
Šířka balení 3
|
15,0 cm
|
Délka balení 3
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
1,641 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|