|
|
|
NU350118
Unica - Termostat prostorový otočný 2M, Bílý
|
|
|
Základní popis
Řada
|
New Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Termostat
|
Použití zařízení
|
Room
|
Představení přístroje
|
Mechanismus
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Doplňky
Provedení
|
Elektronické
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
230 V AC +/- 10 % při 50 Hz
|
Vypínací proud zátěže
|
Odporová: 8 A
Indukční: 5 A cos fi 0,8
|
Typ ochrany
|
Ochrana proti tepelnému přetížení
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Velikost připojovací svorky
|
<= 2 x 2,5 mm² pro ohebný kabel(y)
<= 2 x 2,5 mm² pro pevný kabel(y)
|
Typ a složení kontaktu
|
1 V/Z
|
Připojení – svorky
|
Šroubové svorky
|
Signalizace stavu LED
|
1 dvoubarevná LED (červená/modrá) aplikace topení nebo klimatizace
1 LED (zelená) přítomnost napětí
|
Označení
|
OUT
L+N
|
Programovatelná teplota
|
Ne
|
Nastavení rozsahu teplot
|
5…30 °C
|
Přesnost měření
|
0,5 °C
|
Materiál
|
PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Kov: svorkovnice
Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
|
Povrchová úprava
|
Neupravená
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Minimální montážní výška
|
1,5 m
|
Hloubka
|
47 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hloubka zapuštění
|
33 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,083 kg
|
Cílový kanál
|
Profesionální
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Teplota okolního vzduchu pro provoz
|
5…30 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-20…60 °C
|
Standardy
|
EMC směrnice
EN 60730-2-9
Směrnice NN
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
8,0 cm
|
Šířka balení 1
|
9,8 cm
|
Délka balení 1
|
9,8 cm
|
Hmotnost balení 1
|
101,0 g
|
Typ balení 2
|
S01
|
Počet jednotek v balení 2
|
4
|
Výška balení 2
|
15,0 cm
|
Šířka balení 2
|
15,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
621,0 g
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|