Schneider-Electric
 
NU350144 obrázek - schneider-electric-cz
NU350144
Unica - Termostat prostorový otočný 2M, Béžový
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada New Unica
Typ produktu nebo součásti Termostat
Použití zařízení Room
Představení přístroje Mechanismus
Barevný odstín Béžová (RAL 1013)
Doplňky
Provedení Elektronické
[Ue] jmenovité pracovní napětí 230 V AC +/- 10 % při 50 Hz
Vypínací proud zátěže Odporová: 8 A (1840 W)
Indukční: 5 A cos fi 0,8
Typ ochrany Ochrana proti tepelnému přetížení
Počet modulů 2 moduly
Typ ovládání Elektronický kontrolér
Dostupné funkce Se snížením teploty
Velikost připojovací svorky <= 2 x 2,5 mm² pro ohebný kabel(y)
<= 2 x 2,5 mm² pro pevný kabel(y)
Typ a složení kontaktu 1 V/Z
Připojení – svorky Šroubové svorky
Signalizace stavu LED 1 dvoubarevná LED (červená/modrá) aplikace topení nebo klimatizace
1 LED (zelená) přítomnost napětí
Označení L+N
OUT
Programovatelná teplota Ne
Nastavení rozsahu teplot 5…30 °C
Přesnost měření 0,5 °C
Materiál PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Kov: svorkovnice
Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
Povrchová úprava Neupravená
Povrchová úprava Lesklý
Montáž zařízení Zapuštěná
Upevnění Zacvaknutím
Minimální montážní výška 1,5 m
Hloubka 47 mm
Šířka 45 mm
Výška 45 mm
Hloubka zapuštění 33 mm
Hmotnost přístroje 0,083 kg
Cílový kanál Profesionální
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Stupeň krytí IP IP20
Stupeň ochrany IK IK01
Teplota okolního vzduchu pro provoz 5…30 °C
Teplota okolí pro uskladnění -20…60 °C
Standardy EMC směrnice
EN 60730-2-9
Směrnice NN
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 4,745 cm
Šířka balení 1 4,49 cm
Délka balení 1 4,49 cm
Hmotnost balení 1 54,0 g
Typ balení 2 S01
Počet jednotek v balení 2 4
Výška balení 2 15,0 cm
Šířka balení 2 15,0 cm
Délka balení 2 40,0 cm
Hmotnost balení 2 621,0 g
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu s výjimkami
Neobsahuje rtuť Ano
Sustainable packaging Yes
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Životní cyklus
print Informace o ukončení životnosti
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců