|
|
|
NU350330
Unica - Termostat podlahový otočný 2M, Aluminium
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Nová Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Termostat
|
Použití zařízení
|
Podlaha
|
Představení přístroje
|
Mechanismus
|
Barevný odstín
|
Aluminium
|
Součást výrobku
|
10 kΩ snímač NTC s kabelem 4 m
|
Doplňky
Provedení
|
Elektronické
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
230 V AC +/- 10 % při 50 Hz
|
Vypínací proud zátěže
|
Odporová: 10 A cos fi 1 (2300 W)
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Typ ovládání
|
Elektronický kontrolér
|
Dostupné funkce
|
Se snížením teploty
|
Velikost připojovací svorky
|
<= 2 x 2,5 mm² pro ohebný kabel(y)
<= 2 x 2,5 mm² pro pevný kabel(y)
|
Připojení – svorky
|
Šroubové svorky
|
Signalizace stavu LED
|
1 LED (zelená) přítomnost napětí
1 LED (červená) aplikace topení
|
Označení
|
OUT
L+N
Čidlo
|
Programovatelná teplota
|
Ne
|
Nastavení rozsahu teplot
|
5…45 °C
|
Přesnost měření
|
0,5 °C
|
Materiál
|
PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Kov: svorkovnice
Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
|
Povrchová úprava
|
Nabarvený
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Minimální montážní výška
|
1,3 m
|
Hloubka
|
47 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hloubka zapuštění
|
33 mm
|
Cílový kanál
|
Profesionální
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Teplota okolního vzduchu pro provoz
|
5…45 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-20…60 °C
|
Standardy
|
EMC směrnice
Směrnice NN
EN 607320-2-9
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
8,0 cm
|
Šířka balení 1
|
9,8 cm
|
Délka balení 1
|
9,8 cm
|
Hmotnost balení 1
|
152,0 g
|
Typ balení 2
|
S01
|
Počet jednotek v balení 2
|
4
|
Výška balení 2
|
15 cm
|
Šířka balení 2
|
15 cm
|
Délka balení 2
|
40 cm
|
Hmotnost balení 2
|
540 g
|
Typ balení 3
|
P06
|
Počet jednotek v balení 3
|
128
|
Výška balení 3
|
80 cm
|
Šířka balení 3
|
80 cm
|
Délka balení 3
|
60 cm
|
Hmotnost balení 3
|
25,78 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Směrnice EU RoHS
|
V šetření
|
Záruční lhůta
|
|