|
|
|
NU353518
Unica - Časový spínač 10A, Bílý
|
|
|
Základní popis
Značka produktu
|
Schneider Electric
|
Řada
|
Nová Unica
|
Type number
|
NH3535
|
Typ produktu nebo součásti
|
Časovač
|
Doplňky
Představení přístroje
|
Mechanismus
|
Provedení
|
Elektronické
|
Počet klapek
|
1
|
Akční člen
|
Tlačítko
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
230 V AC 50 Hz
|
Jmenovitý proud
|
10 A
|
Jmenovitý proud pojistky
|
16 A
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Počet funkčních kláves
|
2
|
Místní signalizace
|
Ukazatel: 1 LED (červená)
|
Počet výstupů
|
1
|
Typ ovládání
|
Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka
Místní ovládání
|
Časové zpoždění
|
5 min...8 h
|
Typ komunikační sítě
|
Bezdrátový (2,4 GHz), 2,5 mW při < 50 m
|
Přídavné vstupy
|
Neomezený počet tlačítek, vzdálenost : 50 m
|
Označení
|
Symbol časovače
|
Součást výrobku
|
Uživatelská příručka
|
Způsob zapojení
|
S N vodičem
|
Připojení – svorky
|
Šroubová svorka
|
Počet svorkových smyček
|
2
|
Velikost připojovací svorky
|
1,5...2,5 mm² pro pevný kabel(y)
1,5...2,5 mm² pro lankový kabel(y)
|
Tvar hlavy šroubu
|
Pozidriv č. 1 a kombi
|
Utahovací moment
|
0,5 N.m
|
Materiál
|
PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
Kov: svorkovnice
Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Upevnění
|
Šrouby
|
Typ instalace
|
Vnitřní instalace
|
Balení
|
Karton
|
Hloubka zapuštění
|
29 mm
|
Hloubka
|
41 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,045 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Provozní teplota
|
5…40 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
5…40 °C
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
IP21 s označením na vizuálních částech
|
Stupeň ochrany IK
|
IK04
|
Popis prostředí
|
Bělidlo
Kapalina na čištění oken
Odolný UV
Olej
Benzín
Alkohol
Tekuté mýdlo
Aceton
|
Standardy
|
EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 301-489-17
EN 300-328
|
Směrnice
|
2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita
|
Certifikace výrobků
|
NEMKO
VDE
EAC
SEMKO
CE
FIMKO
NF
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
8,000 cm
|
Šířka balení 1
|
9,500 cm
|
Délka balení 1
|
9,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
105,000 g
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
30
|
Výška balení 2
|
30,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
3,580 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|