|
|
|
NU360518
Unica - Wifi repeater, 300Mbps, 2M, Bílá
|
|
|
Základní popis
Řada
|
New Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Bezdrátový opakovač
|
Použití zařízení
|
Repeater
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Představení přístroje
|
Mechanismus
|
Barevný odstín
|
Bílá
|
Doplňky
Komunikační protokol portu
|
IEEE 802.11 b/g/n
|
Přenosová rychlost
|
300 Mbps (MCS15, 40 MHz)
|
Šifrování zabezpečení sítě
|
WPA2-PSK
|
Akční člen
|
Tlačítko
|
Aplikace se spínačem
|
Přepínání zap./vyp.
|
Typ ovládání
|
Tlačítko ON/OFF
|
Integrovaný typ připojení
|
Wi-Fi
|
Upevnění
|
Nacvakávací opěra
|
Výška
|
45 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Hloubka
|
39 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,53 kg
|
Segment trhu
|
Rezidenční
|
Cílový kanál
|
Profesionální
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Normy
|
IEEE 802.11 b/g/n
|
Provozní teplota
|
-20…40 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-30…60 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
6,8 cm
|
Šířka balení 1
|
7,5 cm
|
Délka balení 1
|
9,4 cm
|
Hmotnost balení 1
|
107,0 g
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
60
|
Výška balení 2
|
30,0 cm
|
Šířka balení 2
|
30,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
6,956 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
960
|
Výška balení 3
|
75,0 cm
|
Šířka balení 3
|
80,0 cm
|
Délka balení 3
|
120,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
123,796 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|