|
|
|
NU3776
Unica - Nouzové svítidlo, 2M
|
|
|
Základní popis
Řada
|
New Unica
|
Typ produktu nebo součásti
|
Nouzové světlo
|
Představení přístroje
|
Mechanismus s centrální deskou
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
230 V AC +/- 10 % při 50 Hz
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Barevný odstín
|
Bílá
|
Doplňky
Podmínky použití
|
Baterii a žárovku nelze vyměnit
|
Barva světelného modulu
|
Zelená
|
Typ žárovky
|
LED
|
Životnost žárovky
|
400 H
|
Osvětlení
|
25 cm: 45 lux
|
Připojení – svorky
|
Šroubové svorky
|
Velikost připojovací svorky
|
<= 2 x 2,5 mm² pro ohebný kabel(y)
<= 2 x 2,5 mm² pro pevný kabel(y)
|
Doba nabíjení
|
24 H
|
Elektrická životnost
|
500 cykly
|
Materiál
|
PC: kryt mechanismu
PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
|
Normy
|
EN 60598-2-22
CE
|
Směrnice
|
2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
|
Provozní teplota
|
5…45 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-5…50 °C
|
Hloubka zapuštění
|
32 mm
|
Hloubka
|
43 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,085 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK03
|
Stupeň krytí IP
|
IP2xC
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
6,4 cm
|
Šířka balení 1
|
8,0 cm
|
Délka balení 1
|
8,6 cm
|
Hmotnost balení 1
|
80,0 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
27
|
Výška balení 2
|
15,0 cm
|
Šířka balení 2
|
30,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
2,464 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
Záruční lhůta
|
|