|
|
|
NU378618
Unica - Elektronický dveřní zvonek, 2M, Bílý
|
|
|
Základní popis
Řada
|
New Unica
|
Použití zařízení
|
Signalizační
|
Typ produktu nebo součásti
|
Electronic doorbell
|
Představení přístroje
|
Mechanismus
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Upevnění
|
Šrouby nebo rozpěrkami
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Doplňky
Spotřeba proudu
|
14 mA
|
Typ nastavení
|
5 programovatelných melodií
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Připojení – svorky
|
Šroubové svorky
|
Úroveň hluku
|
70 dB/1m
|
Průřez kabelu
|
0,75…1,5 mm² ohebný kabel
0,75…1,5 mm² pevný kabel
|
Pomocné připojení
|
3 signálky spojené paralelně
10 standardních tlačítek spojených paralelně
|
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.: mechanism rocker
PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro
|
Normy
|
EN 62080
CE
|
Směrnice
|
2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita
2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
|
Provozní teplota
|
15…30 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
0…35 °C
|
Hloubka zapuštění
|
31 mm
|
Hloubka
|
50 mm
|
Šířka
|
45 mm
|
Výška
|
45 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,046 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK04
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
6,500 cm
|
Šířka balení 1
|
8,000 cm
|
Délka balení 1
|
8,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
82,000 g
|
Typ balení 2
|
S01
|
Počet jednotek v balení 2
|
9
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
15,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
950,000 g
|
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|