|
|
|
NU600285
Unica Pure - Krycí rámeček jednonásobný, Frosted White
|
|
|
Základní popis
Řada
|
New Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krycí rámeček
|
Označení řady
|
Unica Pure
|
Násobnost
|
Jednonásobný
|
Směr instalace
|
Vodorovná
|
Typ jističe
|
Single
|
Počet modulů
|
2 moduly
|
Upevnění
|
Zacvaknutím
|
Barevný odstín
|
White glass
|
Side color
|
Bílá (RAL 9003)
|
Doplňky
Materiál
|
Polykarbonát: intermediate plate
Sklo: krycí rámeček
|
Normy
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Šířka
|
85 mm
|
Výška
|
90 mm
|
Hloubka
|
11 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,051 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Stupeň ochrany IK
|
IK01
|
Stupeň krytí IP
|
IP21 D
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
2,500 cm
|
Šířka balení 1
|
9,500 cm
|
Délka balení 1
|
12,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
83,000 g
|
Typ balení 2
|
S03
|
Počet jednotek v balení 2
|
45
|
Výška balení 2
|
30,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
4,001 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|