Schneider-Electric
 
NU600485 obrázek - schneider-electric-cz
NU600485
Unica Pure - Krycí rámeček dvojnásobný, Frosted White
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada New Unica
Použití zařízení Montáž
Typ produktu nebo součásti Krycí rámeček
Označení řady Unica Pure
Násobnost Dvojnásobný
Směr instalace Vodorovná
Typ jističe Double
Počet modulů 2 x 2 moduly
Upevnění Zacvaknutím
Barevný odstín White glass
Side color Bílá (RAL 9003)
Doplňky
Materiál Polykarbonát: intermediate plate
Sklo: krycí rámeček
Normy IEC 60669-1
IEC 60884-1
Šířka 156 mm
Výška 90 mm
Hloubka 11 mm
Hmotnost přístroje 0,088 kg
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK01
Stupeň krytí IP IP21 D
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 2,5 cm
Šířka balení 1 9,7 cm
Délka balení 1 19,5 cm
Hmotnost balení 1 137,0 g
Typ balení 2 S02
Počet jednotek v balení 2 17
Výška balení 2 15,0 cm
Šířka balení 2 30,0 cm
Délka balení 2 40,0 cm
Hmotnost balení 2 2,632 kg
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Sustainable packaging Yes
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
Informace o životním prostředí
print Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců