|
|
|
NU7002
Unica - Montážní rámeček Zamak
|
|
|
Základní popis
Range of product
|
New Unica
|
Příslušenství / náhradní díly
|
Příslušenství pro upevnění
|
Typ produktu nebo součásti
|
Montážní rám
|
Představení přístroje
|
Montážní rám
|
Počet modulů
|
2 moduly (jednonásobný)
|
Násobnost
|
Jednonásobný
|
Upevnění
|
Šrouby nebo rozpěrkami
|
Doplňky
Upevnění
|
Univerzální
|
Tvar
|
Čtverec
|
Materiál
|
Zamak
|
Normy
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Hloubka
|
11,2 mm
|
Šířka
|
75 mm
|
Výška
|
75 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,033 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1,1 cm
|
Šířka balení 1
|
7,4 cm
|
Délka balení 1
|
7,4 cm
|
Hmotnost balení 1
|
33 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
50
|
Výška balení 2
|
9 cm
|
Šířka balení 2
|
18,5 cm
|
Délka balení 2
|
25 cm
|
Hmotnost balení 2
|
1,77 kg
|
Typ balení 3
|
S03
|
Počet jednotek v balení 3
|
250
|
Výška balení 3
|
30 cm
|
Šířka balení 3
|
30 cm
|
Délka balení 3
|
40 cm
|
Hmotnost balení 3
|
9,242 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
Záruční lhůta
|
|