|
|
|
NU800218
Unica Studio - Krabice na omítku jednonásobná, Bílá
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Nová Unica
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Typ produktu nebo součásti
|
Montážní krabice
|
Označení řady
|
Unica Studio
|
Počet modulů
|
1 x 2 modules
|
Násobnost
|
Jednonásobný
|
Upevnění
|
Šrouby
|
Doplňky
Montáž zařízení
|
Povrchová
|
Kabelová průchodka
|
4 výřezy
|
Materiál
|
ABS (akrylonitril butadien-styren): krabice
|
Normy
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Hloubka
|
40 mm
|
Šířka
|
83 mm
|
Výška
|
83 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,052 kg
|
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Prostředí
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
12,000 cm
|
Šířka balení 1
|
17,500 cm
|
Délka balení 1
|
26,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
65,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
12,000 cm
|
Šířka balení 2
|
17,500 cm
|
Délka balení 2
|
26,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
655,000 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
90
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
40,000 cm
|
Délka balení 3
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
6,661 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|