Schneider-Electric
 
NU943954 obrázek - schneider-electric-cz
NU943954
Unica - Centrální deska SC APC simplex, Antracit
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada New Unica
Příslušenství / náhradní díly Příslušenství pro adaptaci
Typ produktu nebo součásti Centrální deska
Počet modulů 2 moduly
Představení přístroje Krycí deska
Upevnění Zacvaknutím
Barevný odstín Antracit (RAL 7021)
Doplňky
Použití výrobku Fibre optic SC Simpl/LC
Povrchová úprava Matný
Materiál Termoplast ABS-UV stabil.: středová deska
Balení Kompletní přístroj v ochrané fólii
Odolnost proti chemikáliím Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
Prostředí
Stupeň ochrany IK IK04
Stupeň krytí IP IP20
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 3,5 cm
Šířka balení 1 7,5 cm
Délka balení 1 15,0 cm
Hmotnost balení 1 6,0 g
Typ balení 2 BB1
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 6,6 cm
Šířka balení 2 14 cm
Délka balení 2 26 cm
Hmotnost balení 2 142 g
Typ balení 3 S01
Počet jednotek v balení 3 20
Výška balení 3 15 cm
Šířka balení 3 15 cm
Délka balení 3 40 cm
Hmotnost balení 3 494 g
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců