|
|
|
NU9580
Unica - Podpůrný rám do vertikální CMS instalace
|
|
|
Základní popis
Řada
|
New Unica
|
Příslušenství / náhradní díly
|
Instalační příslušenství
|
Typ produktu nebo součásti
|
Vertical support
|
Doplňky
Odolnost proti chemikáliím
|
Resistant to alcohol (70 %)
Resistant to alcohol (96 %)
Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
1,5 cm
|
Šířka balení 1
|
7,0 cm
|
Délka balení 1
|
8,0 cm
|
Hmotnost balení 1
|
5,0 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
7,0 cm
|
Šířka balení 2
|
12,5 cm
|
Délka balení 2
|
18,6 cm
|
Hmotnost balení 2
|
108,0 g
|
Typ balení 3
|
S03
|
Počet jednotek v balení 3
|
160
|
Výška balení 3
|
30,0 cm
|
Šířka balení 3
|
30,0 cm
|
Délka balení 3
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
2,169 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Směrnice EU RoHS
|
Nevztahuje se, mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS
|
Záruční lhůta
|
|