|
|
|
SDD111106
Přepínač střídavý ř.6 bílá
|
|
|
Základní popis
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Řada
|
Sedna
|
Použití zařízení
|
Ovládání
|
Typ produktu nebo součásti
|
Spínač
|
Function
|
Střídavý přepínač
|
Delivery form
|
Mechanismus s montáž. rámečkem
|
Jmenovitý proud
|
10 AX při 250 V AC
|
Barva
|
Bílá
|
Kód barvy
|
RAL 9003
|
Doplňky
Typ zátěže
|
1 žárovka, předřadník : integrovaný předřadník (100 W)
|
Kind of terminals
|
Bezšroubové svorky
|
Cílový kanál
|
Profesionální
|
Příslušenství / náhradní díly
|
Rozpěrky a šroub pro mechanismus
|
Rozsah výkonu
|
2300 W
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Průřez kabelu
|
2,5 mm²
|
Wire structure
|
Pevný
|
Délka holého konce vodiče
|
13 mm
|
Material of visible parts
|
Termoplast ABS-UV stabil.
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Upevnění
|
Claws, span of claws working range: 51…70 mm
Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52…68 mm
Šrouby
|
Výška
|
73 mm
|
Šířka
|
73 mm
|
Hloubka
|
37 mm
|
Depth of visual part
|
24 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,058 kg
|
Prostředí
Certifikace výrobku
|
GOST-R
|
Normy
|
IEC 60669-1
|
Conformity mark
|
CE
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Packing Units
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení
|
1
|
Hmotnost balení (libry)
|
61 g
|
Výška balení 1
|
3,5 cm
|
Šířka balení 1
|
7,1 cm
|
Délka balení 1
|
7,1 cm
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet výrobků v balení 2
|
10
|
Hmotnost balení 2
|
697 g
|
Výška balení 2
|
9,3 cm
|
Šířka balení 2
|
18,5 cm
|
Délka balení 2
|
27,7 cm
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet výrobků v balení 3
|
120
|
Hmotnost balení 3
|
9,018 kg
|
Výška balení 3
|
30 cm
|
Šířka balení 3
|
40 cm
|
Délka balení 3
|
60 cm
|
Offer Sustainability
Směrnice EU RoHS
|
V šetření
|
Záruční lhůta
|
|