|
|
|
SDD111901
Sedna D/E - Krabice povrchová, Bílá
|
|
|
Základní popis
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Řada
|
Sedna
|
Typ produktu nebo součásti
|
Krabice pro povrchovou montáž
|
Násobnost
|
Jednonásobný
|
Použití zařízení
|
Montáž
|
Kód barvy
|
RAL 9003
|
Barva
|
Bílá
|
Doplňky
Montáž zařízení
|
Povrchová
|
Material of visible parts
|
Termoplast ABS-UV stabil.
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Výška
|
84 mm
|
Šířka
|
83 mm
|
Hloubka
|
43 mm
|
Depth of visual part
|
43 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,055 kg
|
Cílový kanál
|
Profesionální
|
Barevný odstín
|
Bílá
|
Prostředí
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4,500 cm
|
Šířka balení 1
|
8,500 cm
|
Délka balení 1
|
8,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
62,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
12
|
Výška balení 2
|
9,500 cm
|
Šířka balení 2
|
18,500 cm
|
Délka balení 2
|
27,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
852,000 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
144
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
40,000 cm
|
Délka balení 3
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
10,878 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|