|
|
|
SDD111903
Sedna D/E - Kabelová vývodka, Bílá
|
|
|
Základní popis
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Řada
|
Sedna
|
Function
|
Kabelové vývodky
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Delivery form
|
Mechanismus s upev. rámečkem a central. deskou
|
Jmenovitý proud
|
25 A při 250 V AC
|
Kód barvy
|
RAL 9003
|
Segment trhu
|
Rezidenční
|
Doplňky
Barva
|
Bílá
|
Upevnění mechanismu
|
Šrouby a rozpěrky
|
Material of visible parts
|
ABS (akrylonitril butadien-styren)
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Připojení – svorky
|
Šroubové svorky
|
Upevnění
|
Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 45…56 mm
|
Výška
|
58 mm
|
Šířka
|
73 mm
|
Hloubka
|
73 mm
|
Depth of visual part
|
31 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,067 kg
|
Cílový kanál
|
Profesionální
DIY
|
Barevný odstín
|
Bílá
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Materiál
|
ABS (akrylonitril butadien-styren)
|
Prostředí
Conformity mark
|
CE
|
Certifikace výrobků
|
EAC
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Stupeň ochrany IK
|
IK02
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
6,000 cm
|
Šířka balení 1
|
8,500 cm
|
Délka balení 1
|
8,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
85,000 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
24
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
2,304 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|