|
|
|
SDD111904
Sedna D/E - Záslepný kryt, Bílá
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Sedna
|
Function
|
Záslepka
|
Příslušenství / náhradní díly
|
Příslušenství pro instalaci zařízení
|
Příslušenství / náhradní díly
|
Uzavírací prvek
|
Použití výrobku
|
Kryt
|
Delivery form
|
Nosný rám s centrální deskou
|
Barevný odstín
|
Bílá (RAL 9003)
|
Doplňky
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Povrchová úprava
|
Neupravená
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Upevnění
|
Šrouby a rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 53…72 mm
|
Výška
|
73 mm
|
Šířka
|
73 mm
|
Hloubka
|
43 mm
|
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.
|
Depth of visual part
|
31 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,038 kg
|
Stupeň ochrany IK
|
IK02
|
Prostředí
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
6,000 cm
|
Šířka balení 1
|
8,500 cm
|
Délka balení 1
|
8,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
64,000 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
24
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
1,694 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
1152
|
Výška balení 3
|
105,000 cm
|
Šířka balení 3
|
80,000 cm
|
Délka balení 3
|
120,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
101,040 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|