|
|
|
SDD112111
Sedna D/E - Tlačítko 1/0, Béžová
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Sedna
|
Typ produktu nebo součásti
|
Ovládače stiskací
|
Představení přístroje
|
Mechanismus s montáž. rámečkem
|
Použití zařízení
|
Push-button
|
Počet klapek
|
0
|
Funkce spínače
|
1cestný
|
Jmenovitý proud
|
10 A
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
250 V
|
Typ sítě
|
AC
|
Frekvence sítě
|
50 Hz
|
Barevný odstín
|
Béžová (RAL 1013)
|
Doplňky
Provedení
|
Elektromechanické
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Akční člen
|
Tlačítko
|
Povrchová úprava
|
Lesklý
|
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.
|
Kind of terminals
|
Bezšroubové svorky
|
Povrchová úprava
|
Neupravená
|
Rozsah výkonu
|
2300 W
|
Průřez kabelu
|
1,5…2,5 mm²
|
Wire structure
|
Pevný
Lankový
Ohebný
|
Délka holého konce vodiče
|
13 mm
|
Stupeň ochrany IK
|
IK02
|
Upevnění
|
Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 46…60 mm
Šrouby, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek:
|
Výška
|
73 mm
|
Šířka
|
73 mm
|
Hloubka
|
37 mm
|
Depth of visual part
|
24 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,058 kg
|
Cílový kanál
|
Profesionální
DIY
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Conformity mark
|
CE
|
Certifikace výrobků
|
EAC
|
Normy
|
IEC 60669-1
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,500 cm
|
Šířka balení 1
|
7,000 cm
|
Délka balení 1
|
7,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
58,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
9,500 cm
|
Šířka balení 2
|
18,500 cm
|
Délka balení 2
|
27,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
668,000 g
|
Typ balení 3
|
S04
|
Počet jednotek v balení 3
|
120
|
Výška balení 3
|
30,000 cm
|
Šířka balení 3
|
40,000 cm
|
Délka balení 3
|
60,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
8,654 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|