|
|
|
SDD113506
Sedna D/E - Prostorový termostat 16A, Aluminium
|
|
|
Základní popis
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Řada
|
Sedna
|
Function
|
Termostat
|
Použití zařízení
|
Místnost
|
Delivery form
|
Mechanismus s montáž. rámečkem
|
Provedení
|
Elektromechanické
|
Doplňky
Barevný odstín
|
Aluminium (RAL 7047)
|
Jmenovitý proud
|
16 A při 230 V AC 50 Hz
|
Rozsah výkonu
|
3600 W
|
Typ ovládání
|
Elektronický kontrolér
|
Přesnost měření
|
1 °C
|
Terminal capacity
|
1 kabel(y) 2,5 mm²
|
Wire structure
|
Pevný
Ohebný
|
Délka holého konce vodiče
|
8 mm
|
Kind of terminals
|
Sloup. šroub. svorky
|
Nastavení rozsahu teplot
|
5…30 °C
|
Material of visible parts
|
Termoplast ABS-UV stabil.
|
Povrchová úprava
|
Matný
|
Installation
|
Zapuštěná
|
Upevnění
|
Šrouby
|
Výška
|
71 mm
|
Šířka
|
71 mm
|
Hloubka
|
47 mm
|
Depth of visual part
|
14,4 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,08795 kg
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Conformity mark
|
CE
|
Certifikace výrobků
|
GOST-R
|
Normy
|
EN 60730-2-9
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
6,000 cm
|
Šířka balení 1
|
9,000 cm
|
Délka balení 1
|
9,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
173,000 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
12
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
2,312 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
384
|
Výška balení 3
|
75,000 cm
|
Šířka balení 3
|
80,000 cm
|
Délka balení 3
|
120,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
85,984 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|