|
|
|
SDD114469T
Sedna D/E - Datová zásuvka RJ45 kat.6 UTP+TV individuální, Antracit
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Sedna
|
Výrobková řada
|
Sedna Design & Elements
|
Typ produktu nebo součásti
|
TV + data socket
|
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Upevnění
|
Šrouby
|
Barevný odstín
|
Antracit (RAL 7021)
|
Barevný odstín
|
Antracit
|
Povrchová úprava
|
Nabarvený
|
Materiál
|
Termoplast ABS-UV stabil.
|
Doplňky
Představení přístroje
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Number of terminals (Socket-Outlet)
|
2
|
Cable shielding type (RJ45)
|
UTP
|
TV socket type (TV)
|
Jednotlivý samec
|
TV connector (TV)
|
Koaxiální
|
Path attenuation (TV)
|
4 dB TV signál5…2200 MHz
|
Připojení - svorky
|
IDC
|
Povrchová úprava
|
Matný
|
Šířka
|
73 mm
|
Výška
|
73 mm
|
Hloubka
|
37 mm
|
Cílový kanál
|
Profesionální
|
Počet zásuvek
|
2
|
Kategorie
|
RJ45 8 kontakt(y) Kat.6 250 MHz
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Teplota okolního vzduchu pro provoz
|
-25…55 °C
|
Normy
|
ISO 8877
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
5,000 cm
|
Šířka balení 1
|
8,000 cm
|
Délka balení 1
|
8,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
95,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
9,500 cm
|
Šířka balení 2
|
18,500 cm
|
Délka balení 2
|
27,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
1,076 kg
|
Typ balení 3
|
S02
|
Počet jednotek v balení 3
|
20
|
Výška balení 3
|
15,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
2,392 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|