|
|
|
SDD114503
Sedna D/E - Náhradní díly pro otočný stmívač, Antracit
|
|
|
Základní popis
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Řada
|
Sedna
|
Function
|
Center plate with knob
|
Delivery form
|
Základní podsestavy
Centrální deska
|
Použití výrobku
|
Rotary dimmer
|
Barevný odstín
|
Antracit (RAL 7021)
|
Doplňky
Upevnění
|
2 pružinovými příchytkami
|
Povrchová úprava
|
Nabarvený
|
Výška
|
55 mm
|
Šířka
|
55 mm
|
Hloubka
|
21 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,001 kg
|
Material of visible parts
|
Polykarbonát
|
Povrchová úprava
|
Matný
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
2,000 cm
|
Šířka balení 1
|
6,000 cm
|
Délka balení 1
|
6,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
17,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
9,500 cm
|
Šířka balení 2
|
18,500 cm
|
Délka balení 2
|
27,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
250,000 g
|
Typ balení 3
|
S02
|
Počet jednotek v balení 3
|
20
|
Výška balení 3
|
15,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
729,000 g
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|