|
|
|
SDD114504
Sedna D/E - Pohybové čidlo se spínačem 10A, Antracit
|
|
|
Základní popis
Řada
|
Sedna
|
Typ produktu nebo součásti
|
Snímač pohybu
|
Použití zařízení
|
Ovládání světla
|
Představení přístroje
|
Mechanismus s montáž. rámečkem
|
Typ snímače
|
PIR
|
Barevný odstín
|
Antracit
|
Doplňky
Montáž zařízení
|
Zapuštěná
|
Jmenovitý proud
|
10 A při 230 V AC 50 Hz
|
Dostupné funkce
|
Automatický s ručním ovládáním
|
Nastavení intenzity osvětlení
|
5…1000 lux
|
Časové zpoždění
|
2 s...20 min
|
Horizontální detekční úhel
|
160 °
|
Připojení – svorky
|
Šroubová svorka
|
Typ ovládání
|
Ruční řízení
Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka
Pohybové čidlo
Automaticky
|
Terminal capacity
|
1 kabel(y) 2,5 mm²
|
Wire structure
|
Pevný
Ohebný
|
Délka holého konce vodiče
|
8 mm
|
Typ zátěže
|
Žárovka - 2200 W - 230 V AC
Halogenová žárovka - 2000 W - 230 V AC
LED žárovka - 0...130 W - 230 V AC
Motor (1-fázový) - 1000 VA - 230 V AC
Nn halogenové žárovky - 1050 VA - 12 V AC
Nn halogenové žárovky - 500 VA - 12 V AC
Kompaktní zářivka - 200 W - 230 V AC
|
Upevnění
|
Šrouby
|
Material of visible parts
|
Termoplast ABS-UV stabil.
|
Povrchová úprava
|
Nabarvený
|
Výška
|
73 mm
|
Šířka
|
73 mm
|
Hloubka
|
48 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,092 kg
|
Prostředí
Conformity mark
|
CE
EAC
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-10…50 °C
|
Provozní teplota
|
5…35 °C
|
Certifikace výrobků
|
CE
EAC
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
8,000 cm
|
Šířka balení 1
|
9,500 cm
|
Délka balení 1
|
9,500 cm
|
Hmotnost balení 1
|
166,000 g
|
Typ balení 2
|
S02
|
Počet jednotek v balení 2
|
24
|
Výška balení 2
|
15,000 cm
|
Šířka balení 2
|
30,000 cm
|
Délka balení 2
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 2
|
5,636 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
768
|
Výška balení 3
|
90,000 cm
|
Šířka balení 3
|
80,000 cm
|
Délka balení 3
|
120,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
192,352 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|