|
|
|
SDD180466S
Sedna D/E - Datová zásuvka 1xRJ45 kat. 6A STP, Bříza
|
|
|
|
|
|
|
Konec komercializace LED 31, 2025
|
|
|
Základní popis
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Řada
|
Sedna
|
Function
|
Datová zásuvka
|
Použití zařízení
|
Komunikace
|
Delivery form
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Connector shielding type
|
STP
|
Segment trhu
|
Malé komerční budovy
Rezidenční
|
Barevný odstín
|
Bříza
|
Barevný odstín
|
Bříza
|
Doplňky
Počet zásuvek
|
1
|
Wire structure
|
Pevný
|
Kind of terminals
|
IDC
|
Material of visible parts
|
Termoplast ABS-UV stabil.
|
Kategorie
|
RJ45 8 kontakt(y) Kat.6A 500 MHz
|
Povrchová úprava
|
Matný
|
Směr instalace
|
Přímá
|
Installation
|
Zapuštěná
|
Upevnění
|
Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51…80 mm
Šrouby
|
Výška
|
73 mm
|
Šířka
|
73 mm
|
Povrchová úprava
|
Decorative coating
|
Hloubka
|
35 mm
|
Depth of visual part
|
13 mm
|
Cílový kanál
|
Profesionální
|
Prostředí
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,500 cm
|
Šířka balení 1
|
7,000 cm
|
Délka balení 1
|
7,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
81,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
9,500 cm
|
Šířka balení 2
|
18,500 cm
|
Délka balení 2
|
27,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
936,000 g
|
Typ balení 3
|
S02
|
Počet jednotek v balení 3
|
20
|
Výška balení 3
|
15,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
2,106 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
Životní cyklus
|
Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|