|
|
|
SDD180474
Sedna D/E - TV zásuvka průběžná 7dB, Bříza
|
|
|
|
|
|
|
Konec komercializace SRP 15, 2024
|
|
|
Základní popis
Range name
|
Sedna Design & Elements
|
Řada
|
Sedna
|
Function
|
TV zásuvka
|
Použití zařízení
|
Podpora mediálních zařízení
|
Delivery form
|
Mechanism with fixing frame and cover plate
|
Typ TV zásuvky
|
Průběžná zásuvka
|
Barevný odstín
|
Bříza
|
Doplňky
TV connector type
|
1 samec IEC 9.52 mm
|
Počet výstupů
|
1
|
Průchozí ztráta
|
7 dB
|
Útlum
|
7 dB pro TV signál pro 5…2200 MHz frekvence
|
Připojení – svorky
|
Šroubové svorky
|
Barevný odstín
|
Bříza
|
Material of visible parts
|
Termoplast ABS-UV stabil.
|
Kind of terminals
|
Matný
|
Povrchová úprava
|
Decorative coating
|
Installation
|
Zapuštěná
|
Upevnění
|
Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51…80 mm
Šrouby
|
Výška
|
73 mm
|
Hloubka zapuštění
|
22,5 mm
|
Šířka
|
73 mm
|
Hloubka
|
35 mm
|
Depth of visual part
|
14,6 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,07748 kg
|
Stupeň ochrany IK
|
IK02
|
Cílový kanál
|
Profesionální
|
Prostředí
Conformity mark
|
CE
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4,500 cm
|
Šířka balení 1
|
8,000 cm
|
Délka balení 1
|
8,000 cm
|
Hmotnost balení 1
|
84,000 g
|
Typ balení 2
|
BB1
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
9,500 cm
|
Šířka balení 2
|
18,500 cm
|
Délka balení 2
|
27,500 cm
|
Hmotnost balení 2
|
964,000 g
|
Typ balení 3
|
S02
|
Počet jednotek v balení 3
|
20
|
Výška balení 3
|
15,000 cm
|
Šířka balení 3
|
30,000 cm
|
Délka balení 3
|
40,000 cm
|
Hmotnost balení 3
|
2,172 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky
|
Green Premium produkt
|
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
Informace o životním prostředí
|
Environmentální profil produktu
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|